(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Puntas montadas - pedacito de pera, óxido de aluminio

Puntas montadas - pedacito de pera, óxido de aluminio
  • Descuento por volumen

Use la muela de óxido de aluminio para metales, hierro fundido, juntas soldadas, remaches y óxido. Ideal para afilar, desbarbar y esmerilar en general para la mayoría de los materiales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8153
932
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
3 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.8
3 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Diámetro del eje(mm) 3.2 Número contenido en un paquete(pieza) 1
Aplicación Afilado, desbarbado, rectificado general Herramienta DERMEL utilizable Todas las herramientas rotativas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico