(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta MW30 Wonder Ball End Mill MX30

Punta MW30 Wonder Ball End Mill MX30
  • Descuento por volumen

· Material tipo Carburo M: MX30
· Número de flautas: 2
· Precisión R: -0.03 to +0.03
· Recubrimiento: Recubrimiento AX

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WBT2050M
WBT2060M
WBT2080M
WBT2100M
WBT2125M
WBT2150M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar R
(mm)
a
(mm)
B
(mm)
Tipo de Punta Agujero de Abrazadera T
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5131013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6181213
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8241624
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10302025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.5382526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15453027

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso / Material de alta dureza Material, carburo (tipo M) MX30 Numero de flautas 2
Precisión R -0.03~+0.03 Revestimiento Revestimiento AX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico