(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta larga para destornillador - Juego de 30 piezas, vástago hexagonal, tipo escalonado

Punta larga para destornillador - Juego de 30 piezas, vástago hexagonal, tipo escalonado
  • Descuento por volumen

Juego de puntas de destornillador hexagonales de larga duración que se ajustan a los tornillos de manera óptima.
[Caracteristicas]
· Bien equilibrado entre excelente tenacidad y dureza. Compatible con varios tornillos. Estuche incluido.
· No requiere elegir entre varias herramientas de dureza y recubrimiento, y facilita el almacenamiento de herramientas.
· La codificación de color por tipo de tornillo mejora el listado de herramientas.
· El revestimiento de plasma coloreado proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
· Manejar las necesidades artesanales diarias de los artesanos y la industria.
· Ángulo de inserción de 1/4 "(6,35 mm). La longitud desde el centro de la ranura de la bola (parte escalonada) hasta el borde es de 9 mm.
[Aplicaciones]
· Convenientemente compatible con varios tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E6-990

 
Número de Parte
E6-990
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Combinación diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Establecer producto
Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) 4 / 8 Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la cuchilla (mm) 0.6 / 1.2 Establecer contenido Punta plana (E6-100-2/3/4/5), Punta Phillips (E6-190-1/2/3), Punta Pozidriv (E6-192-1/2/3), Brocas hexagonales (E6-210 -2.5/3/4/5/6), broca hexalobular (E6-400-9/27/40 x 1 cada una, E6-400-10/15/30 x 2 cada una, E6-400-20/25 x 3 Cada)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E6-990 de la serie Punta larga para destornillador - Juego de 30 piezas, vástago hexagonal, tipo escalonado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico