(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo espiral alto HSP MA

Molino de extremo espiral alto HSP MA
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Disponibilidad de hoja base: Incluido
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero aleado de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HSP4080M
HSP4090M
HSP4100M
HSP4105M
HSP4110M
HSP4115M
HSP4120M
HSP4125M
HSP4130M
HSP4135M
HSP4140M
HSP4145M
HSP4150M
HSP4155M
HSP4160M
HSP4165M
HSP4170M
HSP4175M
HSP4180M
HSP4185M
HSP4190M
HSP4195M
HSP4200M
HSP4205M
HSP4210M
HSP4215M
HSP4220M
HSP4225M
HSP4230M
HSP4235M
HSP4240M
HSP4245M
HSP4250M
HSP4255M
HSP4260M
HSP4265M
HSP4270M
HSP4275M
HSP4280M
HSP4285M
HSP4290M
HSP4295M
HSP4300M
HSP6310M
HSP6320M
HSP6330M
HSP6340M
HSP6350M
HSP6360M
HSP6370M
HSP6380M
HSP6390M
HSP6400-1M
HSP6400-2M
HSP6500-1M
HSP6500-2M
HSP6600-1M
HSP6600-2M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82041075A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92041075A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102041075B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52041275A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112041275A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52041275A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122041275B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.52041275C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132041275C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.52041675A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142041675A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.53041690A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153041690A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.53041690A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163041690B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.53041690C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173041690C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.53042095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183042095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.53042095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193042095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.53042095A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203042095B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.53042095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213042095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.53042095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223042095C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.540425115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2340425115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.540425115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2440425115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.540425115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2540425115B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.540425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2640425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.540425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2740425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.540425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2840425115C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.540432115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2940432115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.540432115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3040432115A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3150632135A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250632135B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3350632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3450632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3550632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3650632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3750632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3850632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3950632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4050632135C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4050642145A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5050632135C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5050642145C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050632135C
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6050642145C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de forma de hoja Cuadrado Tipo de material de herramienta Aleación de carburo
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25 °)
Base Blade Y/N Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0.1~0 Ángulo de torsión (θ) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico