(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornilladores - tipo varilla hexagonal, azul, 006-6MM (Números de pieza)

Destornilladores - tipo varilla hexagonal, azul, 006-6MM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Destornilladores - tipo varilla hexagonal, azul, 006-6MM
  • 006-3
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango emplea una resina de acetato de alta calidad que se siente bien al tacto y es resistente a los golpes.
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

006-6MM

Número de Parte
006-6MM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Longitud del eje L (mm) 110 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 6
Longitud total(mm) 220 Trusco Code 401-2054 Características La resina de acetato de alto grado que es suave al tacto se usa para el mango.
Masa(g) 84

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 006-6MM de la serie Destornilladores - tipo varilla hexagonal, azul, 006-6MM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico