(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de bandera Llave TX

Tipo de bandera Llave TX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • XF-6
  • XF-10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es adecuado para reemplazar insertos desechables y cuchillas de punta.
· El mango es muy fácil de usar, con "un tamaño que proporciona el par óptimo para cada tamaño, una muesca en el medio que se ajusta a los dedos y ranuras para evitar el deslizamiento incluso con las manos aceitosas", etc.
· Diseñado y fabricado con base en el estándar "ISO/JIS" agujero hexalobular para piezas de tornillo ", es compatible con tornillos con agujeros como los Torx, Hexalobular, LH Sticks disponibles en el mercado, etc.
[Aplicaciones]
· Para apretar tornillos con agujeros hexalobulares

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XF-6
XF-7
XF-8
XF-9
XF-10
XF-15
XF-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Nominal Ancho promedio
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6233.0T6184984798203385396-55382.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6835.0T7214984798203507432-86394.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.038.0T8214984798203392396-55463.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77.541.5T9244984798203514432-86476.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.544.5T10244984798203408396-55035.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84.046.0T15294984798203415396-55118.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8749.0T20334984798203422396-552010.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Otro Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características El mango es muy fácil de usar, con "un tamaño que proporciona el par óptimo para cada tamaño, una muesca en el medio que se ajusta al dedo y ranuras para evitar el deslizamiento incluso con las manos aceitosas". Diseñado y fabricado en base al estándar ISO/JIS "Orificio hexalobular para piezas de tornillo", es apropiado para tornillos con orificios tales como el Hex Lobe y LH Sticks disponibles comercialmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico