(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Allen en forma de T (mango de resina)

Llave Allen en forma de T (mango de resina)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango emplea una resina de acetato de alta calidad que se siente bien al tacto y es resistente a los golpes.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
018-2.5H
018-5H
018-6H
018-8H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.515085396-527929.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5203100396-531767.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6233125396-5325118.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8264200396-5333262.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo T Tipo de punta Tipo estándar Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características La resina de acetato de alto grado que es suave al tacto se usa para el mango.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico