(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (8 piezas por juego, tamaño en pulgadas)【8 piezas por paquete】

Llave Allen (8 piezas por juego, tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un micro set adecuado para trabajos detallados.
· Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-8Z

Número de Parte
M-8Z
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(Pulgada) 0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 7/64 / 0.028 / 0.035
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8 Establecer contenido(pieza) 8
Trusco Code 396-5473 Características Un micro set adecuado para trabajos detallados. Masa(g / set) 22

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-8Z de la serie Llave Allen (8 piezas por juego, tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico