(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (Tapered Head®, Semi Long)

Llave Allen (Tapered Head®, Semi Long)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave Allen (Tapered Head®, Semi Long)
  • TMS-7
  • TMS-9
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final.
· La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM3
TMS-7
TMS-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Objeto unico10120--401-27717-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6Establecer producto79$86$94$101$110$120$133$154$17216$17$18$20$25$28$32$36$401.5、2、2.5、3、4、5、67401-2828-102.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto79$86$94$101$110$120$13316$17$18$20$25$28$321.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109401-2836-349.00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Características La amortiguación y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que se pueda usar un Taper Head® para el apriete principal. La resistencia a la torsión es 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional y es especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico