(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexagonales con punta esférica en forma de L extralargas Tapered Head®, disponibles en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm

Juego de llaves hexagonales con punta esférica en forma de L extralargas Tapered Head®, disponibles en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final.
· La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).
· Los soportes están diseñados para facilitar la extracción y el almacenamiento de la llave hexagonal y para transportarlos y guardarlos cómodamente.
[Aplicaciones]
· Para apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLS-7S
TLS-9N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 61.5、2、2.5、3、4、5、67360-5647125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109360-5655427

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Características Los soportes están diseñados para facilitar la extracción y el almacenamiento de la llave hexagonal y para transportarlos y guardarlos cómodamente. Accesorio Soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico