(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (Tapered Head®, extra larga)

Llave Allen (Tapered Head®, extra larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final.
· La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL-2.5
TL-8
TL-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.511018360-55825.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820036360-5639100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1936070401-27211049.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características La amortiguación y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que se pueda usar un Taper Head® para el apriete principal. La resistencia a la torsión es 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional y es especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico