(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro para soldador

Termómetro para soldador
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La temperatura de la punta del soldador se puede medir con gran precisión e instantáneamente. El mejor termómetro de punta de soldadura de la industria que logra una estabilidad y respuesta superiores.
· Un sensor de tipo económico con una larga vida.
· Pantalla de contador de alarma que proporciona una estimación aproximada de la vida útil del sensor.
[Aplicaciones]
· Para medir la temperatura de la punta de soldadores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM-100SP
TM-100SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Dimensiones del cuerpo principal
(mm)
Código JAN Trusco Code Rango de medición Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sonda de sensor para TM100--φ8×12004975205640534486-13880–7001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unidad de sensor para TM1004183-4975205450904486-13960–5001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro para soldador Masa(g) 30 Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico