(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Temperatura fija Soldador de tipo fijo

Temperatura fija Soldador de tipo fijo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Temperatura máxima°C: 380
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: PX-2RT-B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PX-338

Número de Parte
PX-338
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico Soldadura sin plomo compatible × Temperatura máxima (° C) 380
Longitud total(mm) 218 El consumo de energía(W) 85 Fuente de alimentación(V) AC100
Punta de soldador accesorio PX-2RT-B Trusco Code 423-5690 Características Controla automáticamente la cantidad de calor generado por la carga de calor aplicada a la punta de hierro y la mantiene a una temperatura constante. La recuperación rápida de calor es posible gracias al calentador cerámico de alta potencia. La estructura aislante del calor y la cubierta de agarre de goma bloquean la conducción del calor hacia la mano. La serie PX-2RT es una punta de soldador de larga duración.
Masa(g) 70 Cable de alimentación 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PX-338 de la serie Temperatura fija Soldador de tipo fijo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico