(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador de cerámica con temperatura controlada Calentador de cerámica Soldadura sin plomo Consumo de electricidad compatible (W) 70

Soldador de cerámica con temperatura controlada Calentador de cerámica Soldadura sin plomo Consumo de electricidad compatible (W) 70

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PX-201
  • PX-401
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico (Tipo con temperatura controlada)
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Fuente de alimentación (v): AC100
· El consumo de energía (W): 70
· Característica: Se utiliza un calentador cerámico con aislamiento eléctrico y conductividad térmica superiores. El control remoto de temperatura está disponible. El producto presenta especificaciones de calentador de alta potencia de 70 W.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PX-201
PX-401
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ajuste de temperatura
(°C)
Punta de soldador accesorio Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

210250~450PX-2RT-B305-9693901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

215300~480PX-40RT-5C305-9723921 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico (tipo regulado por temperatura) Soldadura sin plomo compatible El consumo de energía(W) 70
Fuente de alimentación(V) AC100 Características Se utiliza un calentador de cerámica con aislamiento eléctrico superior y conductividad térmica. El control remoto de temperatura está disponible. El producto presenta especificaciones de calentador de alta potencia de 70 W. Cable 1,5 m
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico