(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura

Punta de repuesto para soldador con control de temperatura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Punta para soldador
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Llana conformadora: PX-601·PX-601AS·PX-501·PX-501AS·RX-711ASPH·RX-701AS·RX711AS·CXR-31·CXR-41
· Masa (sol): 5.8
· Especificación: Tipo de separación del calentador

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PX-60RT-2C
PX-60RT-2.4D
PX-60RT-B
PX-60RT-SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre de la punta del soldador Trusco Code Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

ø2.1 mm337-21381 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W2.4 mm337-21201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.5 mm337-21461 pieza
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

R0.2 mm337-21541 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Soldadura sin plomo compatible Paleta conforme PX-601・PX-601AS・PX-501・PX-501AS・RX-711ASPH・RX-701AS・RX711AS・CXR-31・CXR-41
Masa(g) 5.8 Especificaciones Tipo de separación del calentador Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico