(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador con control de temperatura Soldadura sin plomo Soldadura compatible Consumo de electricidad (W) 160

Soldador con control de temperatura Soldadura sin plomo Soldadura compatible Consumo de electricidad (W) 160
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soldador tipo estación
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Temperatura de control°C: 50 a 450
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Ancho (mm): 194

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RX-852AS

Número de Parte
RX-852AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador tipo estación Soldadura sin plomo compatible Temperatura controlada (° C) 50 a 450
Ancho(mm) 194 Profundidad(mm) 116 Altura(mm) 105
El consumo de energía(W) 160 Capacidad del calentador(W) 150 Fuente de alimentación(V) AC100
Características Modelo de alta potencia adecuado para cargas de trabajo pesadas debido a su calentador de 150 W de tamaño pequeño, alto rendimiento y sensor de alta sensibilidad. Este producto viene con un inicio rápido de temperatura (aproximadamente 14 segundos a 350°C) y está equipado con funciones inteligentes de suspensión, apagado y bloqueo de teclas. Las especificaciones compatibles con ESD protegen el producto de la electricidad estática. Tensión de fuga 2 mV o menos Establecer contenido Cuerpo de estación, soldadura, soporte de hierro de soldadura, soporte para punta de soldadura
Especificaciones Calentador de nicromo especial Cordón de soldadura 1,5 m Masa(g / set) 5100
Precisión de la temperatura Valor de ajuste ± 5°C (sin carga) Resistencia de aislamiento 100MΩ(500VDC) Resistencia al suelo 2 Ω o menos
Cantidad de contenido 1 juego

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RX-852AS de la serie Soldador con control de temperatura Soldadura sin plomo Soldadura compatible Consumo de electricidad (W) 160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico