(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo giratorio de vástago hexagonal (para trabajar la madera)

Archivo giratorio de vástago hexagonal (para trabajar la madera)
  • Descuento por volumen

· Dimensión: 14 × 30
· Diámetro del eje (mm): 6.35
· Velocidad máxima de rotación utilizada (min?1): 2000
· Forma de la punta de la hoja: Corte transversal agudo
· Escribe: Lima giratoria de eje hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.2624H
NO.2625H
NO.2627H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

En forma de paraguas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de carcasa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones 14×30 Diámetro del eje(mm) 6.35 Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 2000
Forma de punta de cuchilla Sharp Crosscut Tipo de detalles Archivo giratorio de eje hexagonal Tamaño de partícula(#) 3000
Aplicación Pulido Numero con packs(Libro) 5 Material Acero al carbono para herramientas
Herramienta utilizada Taladro eléctrico, destornillador de impacto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico