(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo de precisión (para carpintería metálica)

Archivo de precisión (para carpintería metálica)
  • Descuento por volumen

· Velocidad máxima de rotación utilizada (min?1): 30000
· Forma de la punta de la hoja: Junta cortadora
· Escribe: lima rotativa
· Solicitud: Pulido
· Número con paquetes (Libro): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.2330
NO.2333
NO.2650
NO.2652
NO.2653
NO.2656
NO.2657
NO.2658
NO.2659
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones Diámetro del eje
(mm)
AHerramienta utilizada
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6×103Tipo de triánguloAmoladora manual, taladro eléctrico, mini enrutador
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6×103Tipo de cilindroAmoladora manual, taladro eléctrico, mini enrutador
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66Tipo de cilindroAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4×46EsféricoAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10×106EsféricoAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10×256Tipo de carcasaAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10×256Tipo de triánguloAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10×253Tipo de carcasaAmoladora manual, taladro eléctrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10×256Tipo de cilindroAmoladora manual, taladro eléctrico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 30000 Forma de punta de cuchilla Junta de corte Tipo de detalles Archivo rotativo
Aplicación Pulido Numero con packs(Libro) 5 Material HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico