(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini archivo de precisión

Mini archivo de precisión
  • Descuento por volumen

· Modelo: Lima de precisión
· Diámetro del eje (mm): 2.34
· Velocidad máxima de rotación utilizada (min?1): 30000
· Forma de la punta de la hoja: Junta cortadora
· Solicitud: Pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.H-100
NO.H-101
NO.H-111
NO.H-112
NO.H-120
NO.H-121
NO.H-122
NO.H-130
NO.H-131
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8×0.8Esférico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4×1.4Esférico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4×1.3Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2×1.7Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8×3.5Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4×5Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2×6Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8×4En forma de paraguas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4×4.7En forma de paraguas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo preciso Diámetro del eje(mm) 2.34 Velocidad máxima de rotación utilizada(min⁻1) 30000
Forma de punta de cuchilla Junta de corte Aplicación Pulido Numero con packs(Libro) 5
Material Acero al carbono para herramientas Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico, mini enrutador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico