(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Papel impermeable DH【100 piezas por paquete】

Papel impermeable DH
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCCS-H-1200
DCCS-H-180
DCCS-H-280
DCCS-H-320
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1200

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

280

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico