(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PR PS Sheet【100 piezas por paquete】

PR PS Sheet
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRAS-120
PRAS-150
PRAS-180
PRAS-240
PRAS-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 175 Aplicación (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base - Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico