(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Varilla metálica blindada para acero inoxidable NC-38

Varilla metálica blindada para acero inoxidable NC-38
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Estándar JIS: Z3221 ES308-16
· Estándar AWS: A5.4 E308-16
· Composición química del metal depositado dimensión P (%): 0.03
· Composición química del metal depositado dimensión S (%): <0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NC-38-2.6-2

 
Número de Parte
NC-38-2.6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Diámetro de la varilla(mm) 2.6 Norma JIS Z3221 ES308-16
Estándar de AWS A5.4 E308-16 Cantidad de contenido 1 caja (2 kg) Masa(g) 2000
Aplicación y uso característico La soldadura de acero al 18% Cr-8% N (SUS304, etc.) contiene una cantidad adecuada de ferrita, tiene baja susceptibilidad al agrietamiento y excelente soldabilidad. NC-38 L tiene bajo C y tiene mejor resistencia a la corrosión intergranular que NC-38. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. Composición química del metal depositado C(%) 0.06 Composición química del metal depositado Si(%) 0.37
Composición química del metal depositado Mn(%) 1.5 Composición química del metal depositado Cr(%) 20.0 Composición química del metal depositado P(%) 0.03
Composición química del metal depositado S(%) <0.01 Ni(%) 9.4 Color de identificación, color del extremo de la barra Amarillo
Color de identificación, color secundario - Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metales de soldadura MPa 445 Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, resistencia a la tracción MPa 582
Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, alargamiento(%) 47 Propiedades mecánicas del estrés a prueba de metal de soldadura, energía de absorción(J) 74 Autorizado por la Sociedad de Clasificación de Japón NK,ABS,DNV

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico