(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de advertencia de golpe de calor / influenza

Medidor de advertencia de golpe de calor / influenza
  • Descuento por volumen

Termohigrómetro que utiliza expresiones faciales para indicar el riesgo de golpe de calor e influenza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

O-242PK

Número de Parte
O-242PK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Monitor de índice de golpe de calor Función a prueba de goteo / impermeable NA Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -10 – 50
Rango de medición de humedad(%RH) 20~98 Tamaño del producto(mm) 161×103×55 Color Rosado
Código JAN 015850 Fuente de alimentación Baterías tipo AAA x 1 pieza Masa(g) 212
Características Higrotermógrafo con medidor de advertencia de golpe de calor / influenza Especificaciones Muestra advertencia de golpe de calor en 4 niveles y advertencia de influenza en 2 niveles. Gran pantalla de 75 mm por 55 mm. Funciones de reloj y calendario.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico