(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro de cocina - a prueba de goteo, plateado

Termómetro de cocina - a prueba de goteo, plateado
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: A prueba de goteos
· Rango de temperatura de funcionamiento (°C): -30 to 250
· Tamaño del producto (mm): 30 × 245 × 20
· Color: Plata

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

O-207SV

Número de Parte
O-207SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de temperatura central Función a prueba de goteo / impermeable A prueba de goteos Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -30~250
Tamaño del producto(mm) 30×245×20 Color Plata Código JAN 002553
Fuente de alimentación Pila botón alcalino LR44 X 1 pieza Masa(g) 37 Características Se puede usar con seguridad incluso cuando está mojado.
Especificaciones IPx2 a prueba de goteo, alarma de temperatura establecida, tapa de seguridad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo O-207SV de la serie Termómetro de cocina - a prueba de goteo, plateado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico