(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán CMC MC G2

Cortador de chaflán CMC MC G2
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CMC1060K
CMC1090K
CMC1560K
CMC1590K
CMC2060K
CMC2090K
CMC2560K
CMC2590K
CMC3060K
CMC3090K
CMC4060K
CMC4090K
CMC5060K
CMC5090K
CMC6060K
CMC6090K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de punto (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Pequeño diámetro D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60101256.9202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90101254202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601513010.4203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90151306203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602014013255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90201407.5255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602515014.8258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90251508.5258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

603015017.33210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9030150103210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

604016021.74215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

904016012.54215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050200264220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9050200154220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

606021030.34225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

906021017.54225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas(hoja) 2 Tolerancia de diámetro exterior +1.0~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico