(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de esquina CRC G2

Cortador de esquina CRC G2
  • Descuento por volumen

· Incluye revestimiento: NA
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Solicitud: Chaflán redondo
· Material de trabajo: Acero en general, acero templado, acero inoxidable, hierro fundido, aluminio, cobre, resina.
· Número de flautas (mm): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRC0300K
CRC0350K
CRC0400K
CRC0450K
CRC0500K
CRC0600K
CRC0700K
CRC0800K
CRC0900K
CRC1000K
CRC1100K
CRC1200K
CRC1250K
CRC1300K
CRC1400K
CRC1600K
CRC1750K
CRC1800K
CRC2000K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Pequeño diámetro D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31610018310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.516100203.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41610022412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.520120244.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52012025513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62512028614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72512031715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83213033815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93213037917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032130421020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1132130441120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232150481222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5321504912.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1332150501322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1442150521422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1642170561622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5421705917.522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1842170601822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2042170642022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Material de trabajo Acero en general, acero templado, acero inoxidable, hierro fundido, aluminio, cobre, resina Numero de flautas(mm) 4
Tipo de material de herramienta Carburo Con o sin recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
R Tolerancia(mm) ±0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico