(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sierra de metal MSO G2

Sierra de metal MSO G2
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Diámetro del agujero (mm): ⌀ 25.4
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSO07520-1K
MSO07525-1K
MSO07530-1K
MSO07535-1K
MSO07540-1K
MSO07545-1K
MSO07550-1K
MSO10020-1K
MSO10025-1K
MSO10030-1K
MSO10035-1K
MSO10040-1K
MSO10045-1K
MSO10050-1K
MSO12530-1K
MSO12535-1K
MSO12540-1K
MSO12545-1K
MSO12550-1K
MSO15030-1K
MSO15035-1K
MSO15040-1K
MSO15050-1K
MSO17530-1K
MSO17540-1K
MSO17550-1K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Numero de flautas
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Tolerancia de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75142+0.02~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75142.5+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75143+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75143.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75144+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75144.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75145+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100162+0.02~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100162.5+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100163+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100163.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100164+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100164.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100165+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125183+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125183.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125184+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125184.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125185+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150203+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150203.5+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150204+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150205+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175223+0.025~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175224+0.03~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175225+0.03~0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Diámetro del agujero(mm) φ 25.4 Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico