(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de asiento con llave con punta KSD G2

Cortador de asiento con llave con punta KSD G2
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSD1008K
KSD1010K
KSD1030K
KSD1230K
KSD1530K
KSD1625K
KSD1630K
KSD1635K
KSD1820K
KSD1825K
KSD1830K
KSD2020K
KSD2025K
KSD2030K
KSD2520K
KSD2525K
KSD2530K
KSD3015K
KSD3020K
KSD3025K
KSD3030K
KSD4020K
KSD4025K
KSD4030K
KSD5020K
KSD5025K
KSD5030K
KSD6020K
KSD6025K
KSD6030K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuello
(mm)
Diámetro de la hoja
(mm)
Numero de flautas
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
Tolerancia de ancho de hoja
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121080.8+0.3~+0.18-0.014~-0.0281049.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121081+0.3~+0.18-0.014~-0.0281050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121083+0.3~+0.18-0.020~-0.0381052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121283+0.3~+0.18-0.020~-0.0381052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515103+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516102.5+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516103+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516103.5+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1518122+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1518122.5+0.3~+0.18-0.014~-0.0281256.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1518123+0.3~+0.18-0.020~-0.0381257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1720122+0.35~+0.21-0.014~-0.0281261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1720122.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0281261.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1720123+0.35~+0.21-0.020~-0.0381262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725142+0.35~+0.21-0.014~-0.0281661
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725142.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0281661.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725143+0.35~+0.21-0.020~-0.0381662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730141.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0282065.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730142+0.35~+0.21-0.014~-0.0282066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730142.5+0.35~+0.21-0.014~-0.0282066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730143+0.35~+0.21-0.020~-0.0382067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2240162+0.43~+0.26-0.014~-0.0282071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2240162.5+0.43~+0.26-0.014~-0.0282071.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2240163+0.43~+0.26-0.020~-0.0382072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250182+0.43~+0.26-0.014~-0.0282581
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250182.5+0.43~+0.26-0.014~-0.0282581.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250183+0.43~+0.26-0.020~-0.0382582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2760182+0.50~+0.30-0.014~-0.0282591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2760182.5+0.50~+0.30-0.014~-0.0282591.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2760183+0.50~+0.30-0.020~-0.0382592

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico