(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaherramientas MWH Wonder Ball End Mill MX30

Portaherramientas MWH Wonder Ball End Mill MX30
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Ranura, superficie lateral
· Material de trabajo: Aluminio, hierro fundido, cobre, acero en general, acero tratado térmicamente, acero de alta dureza, acero inoxidable
· Método de montaje: Modelo de mango
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte MX30 de la fresa de extremo esférico MWH Wonder, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MWH0100
MWH0120
MWH0160
MWH0200
MWH0250
MWH0300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
R
(mm)
Forma del cuello Anillo de color
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10130166535Rojo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12150168.5640Púrpura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161802010850Verde
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2020025131060Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

252203216.312.573Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3024032201585Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Método de montaje Con asa
Material, carburo (tipo M) MX30 Revestimiento TiAlN Precisión R -0.03~+0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico