(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de corte SCT S MX30

Fresa de corte SCT S MX30
  • Descuento por volumen

· Modelo: Desbaste
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCT420040M
SCT425050M
SCT430050M
SCT435070M
SCT440080M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020130B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025140B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305032150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

357032170C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

408042180A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Tierra / Anti-Chipping C Face Attached
Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0.1~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico