(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SLE2 Fresa de ranurar de mango largo especial G2

SLE2 Fresa de ranurar de mango largo especial G2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud de la flauta (ℓ) (mm): 21
· Diámetro del enlace (d) (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLE205150TLK
SLE206150TLK
SLE210150TLK
SLE215200TLK
SLE216200TLK
SLE218200TLK
SLE220250TLK
SLE222250TLK
SLE224300TLK
SLE225300TLK
SLE230350TLK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1520025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1620025B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1820028C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2025029B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2225037A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2430039A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2530039B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3035041A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 21 Numero de flautas(hoja) 2
Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del vástago (d)(mm) 32
Aplicación de mecanizado Avión / Avellanado Ángulo de torsión (θ) Sin torsión Forma de la cuchilla Borde recto
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico