(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo ranurado de mango largo SLE2 G2

Molino de extremo ranurado de mango largo SLE2 G2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Forma de la hoja: Borde recto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLE203100LK
SLE204100LK
SLE205100LK
SLE208100LK
SLE210120LK
SLE212120LK
SLE214150LK
SLE215150LK
SLE216150LK
SLE218150LK
SLE220180LK
SLE222180LK
SLE223180LK
SLE224180LK
SLE225200LK
SLE226200LK
SLE228200LK
SLE230220LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381010015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481010015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

581210015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

881010016A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101212020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12101212020B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14121615025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15121615025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16121615025B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18141615028C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20152018029B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22172518037A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23172518037A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24192518039A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25192520039B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26192520039C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28212520041C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30213222041A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Avellanado Ángulo de torsión (θ) Sin torsión
Forma de la cuchilla Borde recto Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico