(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa LS30 especial de mango largo Ultra 30 End AH10

Fresa LS30 especial de mango largo Ultra 30 End AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSU213180TLK
LSU214180TLK
LSU215180TLK
LSU216180TLK
LSU217210TLK
LSU218210TLK
LSU219210TLK
LSU220210TLK
LSU221220TLK
LSU222220TLK
LSU223220TLK
LSU224220TLK
LSU225270TLK
LSU226270TLK
LSU227270TLK
LSU228270TLK
LSU229280TLK
LSU230280TLK
LSU231280TLK
LSU232280TLK
LSU233280TLK
LSU234320TLK
LSU235320TLK
LSU236320TLK
LSU237320TLK
LSU238320TLK
LSU239320TLK
LSU240320TLK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132016180120A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142016180120A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152016180120A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162016180120B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172020210150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182020210150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192020210150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202020210150B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212025220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222025220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232025220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242025220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025270200B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264032270200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274032270200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284032270200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294032280200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304032280200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314032280200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324032280200B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334032280200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

344042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

395042320200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405042320200A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Tierra / Anti-Chipping C Face Attached
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico