(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo LSU de mango largo Ultra 30 AH10

Fresa de extremo LSU de mango largo Ultra 30 AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSU213140LK
LSU214140LK
LSU215140LK
LSU216140LK
LSU217160LK
LSU218160LK
LSU219160LK
LSU220160LK
LSU221170LK
LSU222170LK
LSU223170LK
LSU224170LK
LSU225220LK
LSU226220LK
LSU227220LK
LSU228220LK
LSU229230LK
LSU230230LK
LSU231230LK
LSU232230LK
LSU233230LK
LSU234270LK
LSU235270LK
LSU236270LK
LSU237270LK
LSU238270LK
LSU239270LK
LSU240270LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13201614080A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14201614080A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15201614080A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16201614080B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172020160100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182020160100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192020160100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202020160100B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212025170100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222025170100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232025170100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242025170100A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254025220150B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264032220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274032220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284032220150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294032230150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304032230150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314032230150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324032230150B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334032230150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

344042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

395042270150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405042270150A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Tierra / Anti-Chipping C Face Attached
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico