(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo UEM Long Ultra 30 AH10

Fresa de extremo UEM Long Ultra 30 AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): +0.05 to 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UEM413043K
UEM414043K
UEM415043K
UEM416043K
UEM417043K
UEM418043K
UEM419043K
UEM420043K
UEM421043K
UEM422043K
UEM423043K
UEM424043K
UEM425083K
UEM426083K
UEM427083K
UEM428083K
UEM429083K
UEM430083K
UEM431083K
UEM432083K
UEM433083K
UEM434083K
UEM435083K
UEM436083K
UEM437083K
UEM438083K
UEM439103K
UEM440103K
UEM445103K
UEM450103K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134312125C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144316125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154316125A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164316125B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174316125C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184320150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194320150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204320150B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214320150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224320150C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234325150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244325150A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258325190B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

268325190C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

278325190C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

288325190C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

298332200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308332200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

318332200A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328332200B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

338332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

348332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

358332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

368332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

378332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

388332200C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3910342225A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010342225A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4510342225C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010342225C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Ángulo de pin
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0.05~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico