(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresadora de aluminio AL2 sólido 2000 SAL2 AH10

Fresadora de aluminio AL2 sólido 2000 SAL2 AH10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAL2030K
SAL2035K
SAL2040K
SAL2045K
SAL2050K
SAL2055K
SAL2060K
SAL2065K
SAL2070K
SAL2075K
SAL2080K
SAL2085K
SAL2090K
SAL2095K
SAL2100K
SAL2105K
SAL2110K
SAL2115K
SAL2120K
SAL2125K
SAL2130K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.512645A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.515650A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615650B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.515650C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

718860A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.518860A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

818860B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.518860C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9211070A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5211070A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10211070B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5211070C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11211275A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5251275A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251275B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5251275C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13251280C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Ángulo de pin
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico