(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo Full Cut Mill FCM Tipo de vástago recto

Tipo Full Cut Mill FCM Tipo de vástago recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de vástago recto altamente versátil. La combinación con el MEGA Double Power Chuck permite un trabajo cómodo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST16-FCM12091-90
ST16-FCM14091-90
ST16-FCM16092-90
ST16-FCM17092-120
ST20-FCM20093-110
ST20-FCM21092-165
ST20-FCM21093-135
ST25-FCM25093-120
ST25-FCM26092-165
ST25-FCM26093-150
ST32-FCM32113-130
ST32-FCM33112-180
ST32-FCM33113-180
ST32-FCM40114-130
ST32-FCM40114-180
ST32-FCM50115-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva del filo ap
(mm)
L2
(mm)
Masa
(g)
Características Modelo de punta compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura129016115970100Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura149016117970100Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura169016225965100Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura1712016225995200Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG1609□□
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura2011020330980200Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura21165202309135400Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura21135203309105300Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2009□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura2512025335985400Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura26165252389127600Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura26150253389112600Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG2509□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura32130323351195700Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura3318032248111321100Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura3318032348111321000Una cuchilla con un diámetro 1 mm más grande que el diámetro del vástago evita la interferencia de la pieza de trabajo. Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG3211□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Avión / Lado / Ranura40130324401190800Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Lado / Ranura4018032440111401200Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG4011□□
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión / Lado / Ranura501303254011901000Un tipo de vástago recto con excelente versatilidad. Corte suave con la combinación con el Mega Double Power Chuck.ARG4011□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Con asa Tipo de detalles Tipo de mango recto Accesorio Llave, agente antiadherente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico