(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta desechable (WC02)

Punta desechable (WC02)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Inserto desechable ideal para mecanizado de mandrinado especialmente diseñado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WCGT020102ELA-H1
WCGT020102ELA-T1200A
WCGT020102FN-BNX20
WCGT020102FN-DA2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material de trabajo detallado Tipo de material Nombre de la variedad
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoAluminioH1Carburo (equivalente a K10)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

AceroAcero ordinarioT1200ACermet
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Material de alta durezaAcero reforzadoBNX20CBN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferrosoAluminioDA2200DA2200

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Nariz R 0.2 Tipo de detalles WC02
Espesor 1.59 Diámetro del círculo inscrito 3.97 Cabezal redondo compatible EW Micro-head/EW15,18 Carbide Round Bit/EB06, EB7.5 Round Bit para EWN04-15/ST7W-EB6-EB7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico