(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta desechable (CC06-CC16)

Punta desechable (CC06-CC16)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Inserto desechable ideal para mecanizado de mandrinado especialmente diseñado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGA060204FN-H1
CCGA070204FN-H1
CCGA090304FN-H1
CCGA120404FN-H1
CCGM090304EFM-T1500A
CCGM090308EFM-T1500A
CCGM090308FLA-H1
CCGM120404EFM-T1500A
CCGM120408EFM-T1500A
CCGM120408FLA-H1
CCGP060204FLA-H1
CCGP070204EFM-T1500A
CCGP070204FLA-H1
CCMM090308EFM-AC700G
CCMM090308ESM-AC630M
CCMM120408ESM-AC630M
CCMP060204EFM-T1500A
CCMP060204ESM-AC630M
CCMP070204EFM-AC700G
CCMP070204ESM-AC630M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Tipo de detalles Material de trabajo detallado Tipo de material Nombre de la variedad Espesor Longitud del lado Cartucho de soporte de inserto compatible Cartucho compatible
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundido0.4CC06Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)2.386.35Para EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F, para SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E, para TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E-
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundido0.4CC07Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)2.387.94Para EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F, para RW: RW2533E, RW3037E-
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundido0.4CC09Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Hierro fundido0.4CC12Hierro fundidoH1Carburo (equivalente a K10)4.7612.7-Por: SWE.WR91E, SW98110E, SW98110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E / SW175203E / Para: TW5386E, TW6986E, TW6986E, TW691E, TW681, TW981E, TW981E, TW981E, TW981E, SW981E, SW981E.
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4CC09Acero ordinarioT1500ACermet (P10)3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.8CC09Acero ordinarioT1500ACermet (P10)3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.8CC09AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4CC12Acero ordinarioT1500ACermet (P10)4.7612.7-Por: SWE.WR91E, SW98110E, SW98110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E / SW175203E / Para: TW5386E, TW6986E, TW6986E, TW691E, TW681, TW981E, TW981E, TW981E, TW981E, SW981E, SW981E.
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.8CC12Acero ordinarioT1500ACermet (P10)4.7612.7-Por: SWE.WR91E, SW98110E, SW98110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E / SW175203E / Para: TW5386E, TW6986E, TW6986E, TW691E, TW681, TW981E, TW981E, TW981E, TW981E, SW981E, SW981E.
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Metal no ferroso0.8CC12AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio4.7612.7-Por: SWE.WR91E, SW98110E, SW98110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E / SW175203E / Para: TW5386E, TW6986E, TW6986E, TW691E, TW681, TW981E, TW981E, TW981E, TW981E, SW981E, SW981E.
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso0.4CC06AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio2.386.35Para EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F, para SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E, para TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.4CC07Acero ordinarioT1500ACermet (P10)2.387.94Para EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F, para RW: RW2533E, RW3037E-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso0.4CC07AluminioH1Rompedor para carburo + aluminio2.387.94Para EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F, para RW: RW2533E, RW3037E-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.8CC09Hierro fundidoAC700GCarburo Recubierto (K20)3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable0.8CC09Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)3.189.52-Para SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / Para TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / Para RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.8CC12Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)4.7612.7-Por: SWE.WR91E, SW98110E, SW98110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E / SW175203E / Para: TW5386E, TW6986E, TW6986E, TW691E, TW681, TW981E, TW981E, TW981E, TW981E, SW981E, SW981E.
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Acero / Acero inoxidable0.4CC06Acero ordinarioT1500ACermet (P10)2.386.35Para EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F, para SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E, para TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E-
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.4CC06Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)2.386.35Para EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F, para SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E, para TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.4CC07Hierro fundidoAC700GCarburo Recubierto (K20)2.387.94Para EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F, para RW: RW2533E, RW3037E-
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable0.4CC07Material SS, SUSAC630MCarburo Revestido (M30)2.387.94Para EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F, para RW: RW2533E, RW3037E-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico