(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cartucho SW (tipo E para agujeros ciegos)

Cartucho SW (tipo E para agujeros ciegos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compatible con mecanizado de superficie de asiento plano

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW125153E
SW148176E
SW175203E
SW2026E
SW2531E
SW2533E
SW3240E
SW3242E
SW4151E
SW4154E
SW5366E
SW5370E
SW6890E
SW6986E
SW88110E
SW98126E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de punta aplicable Diámetro mínimo de procesamiento Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Consejo compatible Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible Modelo de cabeza compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)125125~153CC12S5S-20IPSW 98-153CKB7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)148148~176CC12S5S-20IPSW148-203CKB6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)175175~203CC12S5S-20IPSW148-203CKB7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)2020~26CC06S2.5S-7IPSW 20- 31CKB1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)2525~31CC06S2.5S-7IPSW 20- 31CKB1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)2525~33CC06S5S-20IPSW 25- 40CKB2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)3232~40CC06S2.5S-7IPSW 25- 40CKB2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)3232–42CC09S4S-15IPSW 32- 51CKB3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

C (80 ° en forma de diamante)4141 a 51CC09S4S-15IPSW 32- 51CKB3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)4141~54CC09S4S-15IPSW 41- 66CKB4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)5353~66CC09S4S-15IPSW 41- 66CKB4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)5353~70CC12S5S-20IPSW 53- 86CKB5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)6868~90CC12S5S-20IPSW 68-110CKB6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)6969~86CC12S5S-20IPSW 53- 86CKB5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)8888~110CC12S5S-20IPSW 68-110CKB6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D (55 ° en forma de diamante)9898~126CC12S5S-20IPSW 98-153CKB6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite NA Tipo Para agujero ciego tipo E
Especificaciones Compatible con mecanizado de superficie de asiento plano Descripción Los cartuchos son un juego de dos y vienen con una llave de tornillo de abrazadera de punta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico