(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

R-Cutter Chaflán redondo delantero / trasero

R-Cutter Chaflán redondo delantero / trasero
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Automatiza el chaflán redondeado. Admite biselado frontal y posterior. Dramáticamente más eficiente con 4 flautas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST10-RC061B-15
ST16-RC064B-30
ST16-RC121B-30
ST32-RC124B-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño R (R)
(mm)
sobredosis D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
Longitud de protuberancia L1
(mm)
Numero de flautas Tipo o modelo de punta Diámetro del vástago (ø)
(mm)
X1
(mm)
Z1
(mm)
X2
(mm)
Z2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]0.5/1/1.5/212.36.64.478151RC06…103.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.684.30/4.04/3.78/3.525.78/5.53/5.28/5.03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]0.5/1/1.5/224.413.38.6103301RC12…167.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.298.56/8.03/7.51/6.9911.63/11.13/10.63/10.13
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]1/2/3/42115.213.2101304RC06…167.89/7.64/7.39/7.131.93/2.18/2.43/2.688.59/8.34/8.09/7.845.78/5.53/5.28/5.03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]1/2/3/44230.826.3141504RC12…3215.85/15.33/14.83/14.313.79/4.29/4.79/5.2917.26/16.75/16.24/15.7311.63/11.13/10.63/10.13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal / Chaflán redondo Ángulo de la punta (θ) 45° Hoja periférica S / N NA
Características Biselado automático redondeado. Admite biselado frontal y posterior. Dramáticamente más eficiente con las flautas cuádruples. Establecer contenido y accesorios Llave y tornillos para punta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico