(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chaflán redondo delantero de corte en R

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ST16-RC061-20
ST20-RC121-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
sobredosis D1
(mm)
D2
(mm)
O.D. φD3 L
(mm)
Longitud de protuberancia L1
(mm)
Tipo o modelo de punta X1
(mm)
Z1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.5/1/1.5/212.31611.94.59420RC06…3.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.68
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2/3/424.42023.88.912140RC12…7.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.29

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Ángulo de la punta (θ) 45° Hoja periférica S / N NA
Numero de flautas 1 Establecer contenido y accesorios Llave y tornillos para punta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico