(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cartucho RW (para agujeros ciegos) Cuerpo del cartucho

Cartucho RW (para agujeros ciegos) Cuerpo del cartucho
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Escribe: Para agujero ciego tipo E
· Especificación: Punta en forma de diamante de 80°; Se pueden utilizar 2 esquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW25-33E
RW30-37E
RW32-42E
RW40-48E
RW41-54E
RW51-62E
RW53-70E
RW66-81E
RW68-88E
RW86-106E
RW100-125E
RW125-150E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Rango de diámetro mecanizado
(mm)
Consejo compatible Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible Modelos compatibles de cabezales aburridos CK Modelo de cabezal compatible modular ABS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525~33CC07S3SRW 25- 33CK2ABS25-RW2837- 45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3030–37CC07S3SRW 25- 33CK2ABS25-RW2837- 45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3232–42CC09S4SRW 32- 42CK3ABS32-RW3648- 50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4040~48CC09S4SRW 32- 42CK3ABS32-RW3648- 50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4141~54CC09S4SRW 41- 54CK4ABS40-RW4562- 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5151~62CC09S4SRW 41- 54CK4ABS40-RW4562- 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5353~70CC12S5SRW 53- 70CK5ABS50-RW5681- 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6666~81CC12S5SRW 53- 70CK5ABS50-RW5681- 60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6868~88CC12S5SRW 68-100CK6ABS63-RW70106- 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8686~106CC12S5SRW 68-100CK6ABS63-RW70106- 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100100–125CC12S5SRW100-150CK6-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125125~150CC12S5SRW100-150CK6-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite NA
Tipo Para agujero ciego tipo E Especificaciones 80 ° punta en forma de diamante; Se pueden usar 2 esquinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico