(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de mandrinado EWB (mecanismo de compensación de equilibrio automático / acabado de alta velocidad incorporado)

Cabezal de mandrinado EWB (mecanismo de compensación de equilibrio automático / acabado de alta velocidad incorporado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un excelente equilibrio dinámico, logra un procesamiento de alta velocidad y una precisión estable.
· Compensación automática de saldo.
· Cabezal de precisión ultra exacto de ø0.01 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EWB32-42CK3
EWB41-54CK4
EWB53-70CK5
EWB68-88CK6
EWB85-105CK6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento L
(mm)
L1
(mm)
Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Consejo compatible Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
Insertar soporte (accesorio)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32403732–42TP08CK3200EBH3-1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41474341~54TC11CK4380EBH4-1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

53575353~70TC11CK5780EBH5-1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

68716768~88TC11CK61650EBH6-1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

85716785~105TC11CK61690EBH6-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible
Características Compensación automática de saldo. Especificaciones Con un excelente equilibrio dinámico, logra un procesamiento de alta velocidad y una precisión estable. Cabeza de precisión ultra precisa de ø0.01 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico