(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sistema de perforación CK CK Shank (BBT Shank)

Sistema de perforación CK CK Shank (BBT Shank)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Especialmente efectivo para mecanizar agujeros profundos y diámetros grandes. Reduce la vibración y la desviación que afectan el proceso aburrido.
· Las herramientas BIG-PLUS (vástago BBT) se pueden usar tanto en husillos BIG-PLUS como en husillos BT convencionales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBT40-CK5-165
BBT50-CK4-165
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Utilizar Diámetro del enlace Big Plus BT NO. L1
(mm)
Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Diámetro interno50BBT40108CK52100133
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-39BBT50118CK44500122

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presencia de agujeros de aceite Disponible L(mm) 165 Características Suprime la vibración y la cantidad de desviación, ambos problemas cuando se procesa aburrido, y es especialmente eficaz en el procesamiento de agujeros grandes y diámetros grandes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico