(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escala de plato superior

Escala de plato superior
  • Descuento por volumen

Soporte de batería: Ninguno
Función de conectividad de computadora: Ninguno (Conexión no disponible)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Cuerpo
Función de conexión de impresora: Ninguno (Conexión no disponible)
Forma del plato de pesaje: plato cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la báscula para platos superiores, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSCALE-5

Número de Parte
PSCALE-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 5000
Pantalla mínima(g) 20 Forma de placa de medida Plato cuadrado Compatible con batería de celda seca Ninguno
Función de conexión a PC No (no se puede conectar) Función de conexión de impresora No (no se puede conectar) Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Material Resina sintética Capacidad(kg) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico