(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de gancho ajustable tipo deslizante

Llave de gancho ajustable tipo deslizante
  • Descuento por volumen

[Características]
Esta es una llave de gancho deslizante dedicada a tuercas redondas ranuradas.
Es fácil de usar porque la escala está en el cuerpo principal.
[Aplicaciones]
Se puede utilizar para trabajos de mantenimiento y ajuste, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM-H2

Número de Parte
SM-H2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de gancho Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 375 Artículo único / conjunto Objeto unico Rango de especificación 95~165

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM-H2 de la serie Llave de gancho ajustable tipo deslizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico