(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro central, Okabe estándar, tipo 1, carburo 60 °

Taladro central, Okabe estándar, tipo 1, carburo 60 °
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCD0.3-3
CCD0.4-3
CCD0.5-3
CCD0.6-3.5
CCD0.7-3.5
CCD0.8-4
CCD0.9-4
CCD1.2-5
CCD1.5-5
CCD2.0-6
CCD2.5-7.7
CCD2.5-8
CCD3.0-7.7
CCD3.0-8
CCD3.0-10
CCD4.0-10
CCD4.0-11
CCD4.0-12
CCD5.0-11
CCD5.0-12
CCD5.0-14
CCD6.0-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas Nominal Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuerpo D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.3Doble filo0.3X30.4331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.4Doble filo0.4X30.5331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5Doble filo0.5X30.6331
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.6Doble filo0.6X3.50.73.536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.7Doble filo0.7X3.50.93.536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.8Doble filo0.8X41436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.9Doble filo0.9X41.1436
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2Doble filo1.2X51.5542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5Doble filo1.5X51.9542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Doble filo2X62.6647
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5Doble filo2.5X7.73.27.757
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5Doble filo2.5X83.2853
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Doble filo3X7.73.97.757
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Doble filo3X83.9853
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Doble filo3X103.91058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Doble filo4X105.21058
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Doble filo4X115.21169
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Doble filo4X125.21269
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Doble filo5X116.51169
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Doble filo5X126.31269
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Doble filo5X146.51482
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Sola cuchilla6X187.71895

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico