(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de martillo

Mango de martillo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Partes
· Longitud total (mm): 420
· Ancho (mm): 31
· Característica: Incluye parte de mango de goma.
· Masa (sol): 240

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YGL-107

Número de Parte
YGL-107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Longitud total(mm) 420 Ancho(mm) 31
Características Incluye porción de mango de goma Masa(g) 240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico