(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinta de relleno

Cinta de relleno
  • Descuento por volumen

· Ancho: 12.7
· Longitud (m): 5
· Material: Acero al carbón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FRGG-0.04
FRGG-0.06
FRGG-0.07
FRGG-0.08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Exactitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.04±0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.06±0.004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.07±0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.08±0.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho 12.7 Tamaño 92φ×17 Longitud(m) 5
Material Acero al carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico